Группы товаров
Опоры шарнирные с демпфированием
K0420

Опоры шарнирные с демпфированием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Конструкция из стали:
Диск из улучшенной стали, Шаровой элемент из автоматной стали.
Конструкция из нержавеющей стали:
Зажимной диск и шар из нержавеющей стали.
Изоляционная пластина из полиуретан-эластомера (Sylomer V12).
Исполнение: Конструкция из стали:
шаровой элемент закаленный, вороненый. Диск вороненый.
Конструкция из нержавеющей стали:
чистая.

Изоляционная пластина серая, клееная, нескользящая.
Область применения от -30 °C до +70 °C.
Указание:Указанная в таблице допустимая нагрузка является рекомендацией, показывающей до какой перманентной статической нагрузки может применяться данный элемент амортизации. Эта статическая нагрузка соответствует удельному давлению 0,4 Н/мм ², при котором материал проявляет оптимальные амортизационные свойства. При этом учитывается, что при динамическом нагружении возникает дополнительная нагрузка, соответствующая напряжению до 0,6 Н/мм². Изоляционная пластина поглощает вибрации и предотвращает проскальзывание шарнирной опоры. Опоры шарнирные (без демпфирования колебаний) см. K0395.Указание на чертеже:
1) Изоляционная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0420 Опоры шарнирные с демпфированием 175 kB
 Техническое указание для шарнирных оснований и шарнирных дисков с гасителем колебаний 54 kB

Чертежи

Опоры шарнирные с демпфированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1D3HH1H2H3
(при сжатии
0 / 0,4 / 0,6 Н/мм²)
TSWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0420.110Сталь32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 по запросу
K0420.112Сталь40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 по запросу
K0420.116Сталь50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 по запросу
K0420.120Сталь60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 по запросу
K0420.310нержавеющая сталь32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 по запросу
K0420.312нержавеющая сталь40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 по запросу
K0420.316нержавеющая сталь50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 по запросу
K0420.320нержавеющая сталь60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33