Группы товаров
Полые винты для регулируемых опор из стали
K2346

Полые винты для регулируемых опор из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный или черный фосфатированный.Указание:Регулируемые опоры состоят из установочного винта и диска.
Подходящий диск необходимо выбирать на основании внутреннего диаметра D1.
По запросу:Полый винт с уменьшенным размером гаечного ключа.Принадлежности:Диск K2347.
Гайка K2348.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2346 Полые винты для регулируемых опор из стали 189 kB
 Руководство по монтажу для регулируемой опоры с полым винтом 194 kB

Чертежи

Полые винты для регулируемых опор из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
D

D1HH1LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2346.112413X085оцинкованнаяM24x21310515852460 по запросу
K2346.113622X095оцинкованнаяM36x22212015954190 по запросу
K2346.113622X170оцинкованнаяM36x222195151704190 по запросу
K2346.122413X085фосфатированныйM24x21310515852460 по запросу
K2346.123622X095фосфатированныйM36x22212015954190 по запросу
K2346.123622X170фосфатированныйM36x222195151704190 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33