Группы товаров
Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения
K2036

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиэтилена.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малошумное скольжение или сдвигание.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Применение:Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2036 Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения 350 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

подробнее

Чертежи

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыDH

H1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2036.00120820для трубок круглого сеченияAкруглые123,53,510Ø12x0,8-2 по запросу
K2036.00130820для трубок круглого сеченияAкруглые1343,511,5Ø13x0,8-2 по запросу
K2036.00140820для трубок круглого сеченияAкруглые1453,510,5Ø14x0,8-2 по запросу
K2036.00150820для трубок круглого сеченияAкруглые1533,511,5Ø15x0,8-2 по запросу
K2036.00160820для трубок круглого сеченияAкруглые1653,511,5Ø 16 x 0,8-2 по запросу
K2036.00180825для трубок круглого сеченияAкруглые1853,511,5Ø18x0,8-2,5 по запросу
K2036.00190825для трубок круглого сеченияAкруглые1953,511,5Ø19x0,8-2,5 по запросу
K2036.00200825для трубок круглого сеченияAкруглые2053,511,5Ø20x0,8-2,5 по запросу
K2036.00220830для трубок круглого сеченияAкруглые2253,511,5Ø22x0,8-3 по запросу
K2036.00230830для трубок круглого сеченияAкруглые2353,511,5Ø23x0,8-3 по запросу
K2036.00251030для трубок круглого сеченияAкруглые2553,511,5Ø25x1-3 по запросу
K2036.00260830для трубок круглого сеченияAкруглые2653,511,5Ø26x0,8-3 по запросу
K2036.00280825для трубок круглого сеченияAкруглые2853,511,5Ø28x0,8-2,5 по запросу
K2036.00300825для трубок круглого сеченияAкруглые3053,511,5Ø30x0,8-2,5 по запросу
K2036.00320830для трубок круглого сеченияAкруглые3253,511,5Ø32x0,8-3 по запросу
K2036.00351030для трубок круглого сеченияAкруглые3553,511,5Ø35x1-3 по запросу
K2036.00401030для трубок круглого сеченияAкруглые4053,511,5Ø40x1-3 по запросу
K2036.00420825для трубок круглого сеченияAкруглые4253,511,5Ø42x0,8-2,5 по запросу

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

подробнее

Чертежи

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыAH

H1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2036.13130520для квадратных трубBквадратный1343,511,513x13x0,5-2 по запросу
K2036.15150820для квадратных трубBквадратный1533,511,515x15x0,8-2 по запросу
K2036.16160820для квадратных трубBквадратный1653,511,516x16x0,8-2 по запросу
K2036.18181530для квадратных трубBквадратный1853,511,518x18x1,5-3 по запросу
K2036.20200830для квадратных трубBквадратный2053,511,520 x 20 x 0,8-3 по запросу
K2036.22220830для квадратных трубBквадратный2253,511,522x22x0,8-3 по запросу
K2036.25251030для квадратных трубBквадратный2553,511,525 x 25 x 1-3 по запросу
K2036.30301025для квадратных трубBквадратный3053,511,530 x 30 x 1-2,5 по запросу

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыABH

H1LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2036.20151020для прямоугольных трубCпрямоугольный201553,511,520x15x1-2 по запросу
K2036.25201030для прямоугольных трубCпрямоугольный252053,511,525x20x1-3 по запросу
K2036.30100820для прямоугольных трубCпрямоугольный301033,511,530x10x0,8-2 по запросу
K2036.30150825для прямоугольных трубCпрямоугольный301553,511,530x15x0,8-2,5 по запросу
K2036.35100820для прямоугольных трубCпрямоугольный351053,511,535x10x0,8-2 по запросу
K2036.35151030для прямоугольных трубCпрямоугольный351553,511,535x15x1-3 по запросу
K2036.40101520для прямоугольных трубCпрямоугольный401053,51140x10x1,5-2 по запросу
K2036.40151020для прямоугольных трубCпрямоугольный401553,511,740x15x1-2 по запросу
K2036.40301030для прямоугольных трубCпрямоугольный403053,511,540x30x1-3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33