Группы товаров
Опоры из стали или нержавеющей стали, форма D
K0739_D

Опоры из стали или нержавеющей стали, форма D

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорный диск и винторезный шпиндель из стали или нержавеющей стали.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) 80 по Шору.
Исполнение: Опорный диск и установочный винт из оцинкованной стали.
Опорный диск из нержавеющей стали, полированный.
Установочный винт из нержавеющей стали, чистый.
Резиновая пластина, вулканизированная, цвет: черный.

Указание:Опоры из стали или нержавеющей стали с вращающимся ходовым винтом и резиновой установочной поверхностью. Массивная резиновая накладка прочно соединена с зажимной шайбой посредством вулканизации. У резиновой накладки отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Для ножек из нержавеющей стали раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом (начиная от размера ходового винта M16).

Поставка с подходящей гайкой.
По запросу:

Установочный винт, нержавеющая сталь 1.4401.

СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0739_D Опоры из стали или нержавеющей стали, форма D 166 kB

Чертежи

Опоры из стали или нержавеющей стали, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
ADD1HH1H2SWSW1LДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0739.4106010X50DСталь4560M10228232145507 по запросу
K0739.4106012X50DСталь4560M12228232146507 по запросу
K0739.4106012X100DСталь4560M1222132321461007 по запросу
K0739.4106016X75DСталь4560M162210833168757 по запросу
K0739.4106016X100DСталь4560M1622133331681007 по запросу
K0739.4106016X150DСталь4560M1622183331681507 по запросу
K0739.4106016X200DСталь4560M1622233331682007 по запросу
K0739.4206010X50Dнержавеющая сталь4560M10228232145507 по запросу
K0739.4206012X50Dнержавеющая сталь4560M12228232146507 по запросу
K0739.4206012X100Dнержавеющая сталь4560M1222132321461007 по запросу
K0739.4206016X75Dнержавеющая сталь4560M162210833138757 по запросу
K0739.4206016X100Dнержавеющая сталь4560M1622133331381007 по запросу
K0739.4206016X150Dнержавеющая сталь4560M1622183331381507 по запросу
K0739.4206016X200Dнержавеющая сталь4560M1622233331382007 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33