Группы товаров
Стальные регулируемые опоры
с полым винтом
K2345

Стальные регулируемые опоры с полым винтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диск и полый винт из стали.Исполнение: Диск черный фосфатированновый или окрашенный в желтый цвет.
Полый винт оцинкованный или черный фосфатированный.
Указание:Регулируемые опоры выдерживают высокие нагрузки. Они используются в первую очередь для крупных машин и установок, а также в сфере автоматизации и робототехники.
С помощью полого винта регулируемую опору можно закрепить напрямую на полу. Резьба малого шага позволяет оптимально и точно выровнять машину.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Можно выровнять максимальный наклон менее 3°.

Поставка в разобранном виде.
Принадлежности:Гайка K2348.Объем поставкиДиск K2347.
Полый винт K2346.
Гайка K2348.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2345 Стальные регулируемые опоры с полым винтом 527 kB
 Руководство по монтажу для регулируемой опоры с полым винтом 194 kB

Чертежи

Стальные регулируемые опоры
с полым винтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
Поверхность компонентаЦвет
основы
D

D1D2HH1H2LSWSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2345.1111002413X087с лакокрасочным покрытиемоцинкованнаяжёлтый RAL 1007100M24x213181201587243660 по запросу
K2345.1111203622X100с лакокрасочным покрытиемоцинкованнаяжёлтый RAL 1007120M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1111503622X100с лакокрасочным покрытиемоцинкованнаяжёлтый RAL 1007150M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1111503622X177с лакокрасочным покрытиемоцинкованнаяжёлтый RAL 1007150M36x2222521715177415590 по запросу
K2345.1211002413X087фосфатированныйоцинкованнаячерный100M24x213181201587243660 по запросу
K2345.1211203622X100фосфатированныйоцинкованнаячерный120M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1211503622X100фосфатированныйоцинкованнаячерный150M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1211503622X177фосфатированныйоцинкованнаячерный150M36x2222521715177415590 по запросу
K2345.1221002413X087фосфатированныйфосфатированныйчерный100M24x213181201587243660 по запросу
K2345.1221203622X100фосфатированныйфосфатированныйчерный120M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1221503622X100фосфатированныйфосфатированныйчерный150M36x2222514015100415590 по запросу
K2345.1221503622X177фосфатированныйфосфатированныйчерный150M36x2222521715177415590 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33