Группы товаров
Винты установочные для опор ECO  из стали или нержавеющей стали
K0429

Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.Принадлежности:K0428 Диски для регулируемых опор ECO из цинкового сплава, нержавеющей стали или пластмассы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0429 Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали 172 kB
 Техническое указание для опор ECO 116 kB

Чертежи

Винты установочные для опор ECO  из стали или нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
D1LL1SWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0429.080251СтальM82529,5133,5 по запросу
K0429.080401СтальM84044,5133,5 по запросу
K0429.080501СтальM85054,5133,5 по запросу
K0429.080701СтальM87074,5133,5 по запросу
K0429.080801СтальM88084,5133,5 по запросу
K0429.081001СтальM8100104,5133,5 по запросу
K0429.081201СтальM8120124,5133,5 по запросу
K0429.100251СтальM102530174,7 по запросу
K0429.100401СтальM104045174,7 по запросу
K0429.100501СтальM105055174,7 по запросу
K0429.100701СтальM107075174,7 по запросу
K0429.100801СтальM108085174,7 по запросу
K0429.101001СтальM10100105174,7 по запросу
K0429.101201СтальM10120125174,7 по запросу
K0429.120251СтальM122531197,7 по запросу
K0429.120401СтальM124046197,7 по запросу
K0429.120501СтальM125056197,7 по запросу
K0429.120701СтальM127076197,7 по запросу
K0429.120801СтальM128086197,7 по запросу
K0429.121001СтальM12100106197,7 по запросу
K0429.121201СтальM12120126197,7 по запросу
K0429.160501СтальM165058,52414,5 по запросу
K0429.161001СтальM16100108,52414,5 по запросу
K0429.161501СтальM16150158,52414,5 по запросу
K0429.080252нержавеющая стальM82529,5133,5 по запросу
K0429.080402нержавеющая стальM84044,5133,5 по запросу
K0429.080502нержавеющая стальM85054,5133,5 по запросу
K0429.080702нержавеющая стальM87074,5133,5 по запросу
K0429.080802нержавеющая стальM88084,5133,5 по запросу
K0429.081002нержавеющая стальM8100104,5133,5 по запросу
K0429.081202нержавеющая стальM8120124,5133,5 по запросу
K0429.100252нержавеющая стальM102530174,7 по запросу
K0429.100402нержавеющая стальM104045174,7 по запросу
K0429.100502нержавеющая стальM105055174,7 по запросу
K0429.100702нержавеющая стальM107075174,7 по запросу
K0429.100802нержавеющая стальM108085174,7 по запросу
K0429.101002нержавеющая стальM10100105174,7 по запросу
K0429.101202нержавеющая стальM10120125174,7 по запросу
K0429.120252нержавеющая стальM122531197,7 по запросу
K0429.120402нержавеющая стальM124046197,7 по запросу
K0429.120502нержавеющая стальM125056197,7 по запросу
K0429.120702нержавеющая стальM127076197,7 по запросу
K0429.120802нержавеющая стальM128086197,7 по запросу
K0429.121002нержавеющая стальM12100106197,7 по запросу
K0429.121202нержавеющая стальM12120126197,7 по запросу
K0429.160502нержавеющая стальM165058,52414,5 по запросу
K0429.161002нержавеющая стальM16100108,52414,5 по запросу
K0429.161502нержавеющая стальM16150158,52414,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33