Группы товаров
Опоры с шестигранником
K0676

Опоры с шестигранником

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиэтилен.
Болт из стали.
Указание:Опора регулируемая с шестигранной площадкой. Неподвижная конструкция.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0676 Опоры с шестигранником 116 kB

Чертежи

Опоры с шестигранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1HH1LSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0676.2006X020M672720201,5 по запросу
K0676.2006X030M673730201,5 по запросу
K0676.2006X040M674740201,5 по запросу
K0676.2006X050M675750201,5 по запросу
K0676.2008X020M872720203 по запросу
K0676.2008X030M873730203 по запросу
K0676.2008X040M874740203 по запросу
K0676.2008X050M875750203 по запросу
K0676.2506X020M67,527,520251,5 по запросу
K0676.2506X030M67,537,530251,5 по запросу
K0676.2506X040M67,547,540251,5 по запросу
K0676.2506X050M67,557,550251,5 по запросу
K0676.2508X020M87,527,520253 по запросу
K0676.2508X030M87,537,530253 по запросу
K0676.2508X040M87,547,540253 по запросу
K0676.2508X050M87,557,550253 по запросу
K0676.2510X020M107,527,520254 по запросу
K0676.2510X030M107,537,530254 по запросу
K0676.3008X020M882820303 по запросу
K0676.3008X030M883830303 по запросу
K0676.3008X040M884840303 по запросу
K0676.3008X050M885850303 по запросу
K0676.3010X020M1082820303 по запросу
K0676.3010X030M1083830303 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33