Группы товаров
Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения
K2035

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.
Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.
Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.
Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2035 Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения 292 kB

Чертежи (общий обзор)

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма A, круглая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыDD1

D2HH1H2LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2035.0030101529для трубок круглого сеченияAкруглые30M222555319,729283Ø30x1-1,5 по запросу
K2035.0030101560для трубок круглого сеченияAкруглые30M222555319,760283Ø30x1-1,5 по запросу
K2035.0030152029для трубок круглого сеченияAкруглые30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 по запросу
K2035.0032152029для трубок круглого сеченияAкруглые32M222555319,729283Ø32x1,5-2 по запросу
K2035.0032152060для трубок круглого сеченияAкруглые32M222555319,760283Ø32x1,5-2 по запросу
K2035.0035202529для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,329283Ø35x2-2,5 по запросу
K2035.0035202560для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,360283Ø35x2-2,5 по запросу
K2035.0035152029для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,329283Ø35x1,5-2 по запросу
K2035.0035152060для трубок круглого сеченияAкруглые35M222555329,360283Ø35x1,5-2 по запросу
K2035.0038152029для трубок круглого сеченияAкруглые38M222555329,329283Ø38x1,5-2 по запросу
K2035.0038152060для трубок круглого сеченияAкруглые38M222555329,360283Ø38x1,5-2 по запросу
K2035.0040202529для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,329283Ø40x2-2,5 по запросу
K2035.0040202560для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,360283Ø40x2-2,5 по запросу
K2035.0040152029для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,329283Ø40x1,5-2 по запросу
K2035.0040152060для трубок круглого сеченияAкруглые40M222555329,360283Ø40x1,5-2 по запросу
K2035.0045152031для трубок круглого сеченияAкруглые45M302555329,331413Ø45x1,5-2 по запросу
K2035.0050152031для трубок круглого сеченияAкруглые50M302555329,331413Ø50x1,5-2 по запросу

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыAD1

D2HH1H2LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2035.3030101529для квадратных трубBквадратный30M222555319,52928330x30x1-1,5 по запросу
K2035.3030101560для квадратных трубBквадратный30M222555319,56028330x30x1-1,5 по запросу
K2035.3030152029для квадратных трубBквадратный30M222555319,52928330x30x1,5-2 по запросу
K2035.3030152060для квадратных трубBквадратный30M222555319,56028330x30x1,5-2 по запросу
K2035.3535152029для квадратных трубBквадратный35M222555329,32928335x35x1,5-2 по запросу
K2035.3535152060для квадратных трубBквадратный35M222555329,36028335x35x1,5-2 по запросу
K2035.3535202529для квадратных трубBквадратный35M222555329,32928335x35x2-2,5 по запросу
K2035.3535202560для квадратных трубBквадратный35M222555329,36028335x35x2-2,5 по запросу
K2035.4040152029для квадратных трубBквадратный40M222555329,32928340x40x1,5-2 по запросу
K2035.4040152060для квадратных трубBквадратный40M222555329,36028340x40x1,5-2 по запросу
K2035.4040202529для квадратных трубBквадратный40M222555329,32928340x40x2-2,5 по запросу
K2035.4040202560для квадратных трубBквадратный40M222555329,36028340x40x2-2,5 по запросу
K2035.4545152029для квадратных трубBквадратный45M222555329,32928345x45x1,5-2 по запросу
K2035.5050152031для квадратных трубBквадратный50M302555329,33141350x50x1,5-2 по запросу

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

подробнее

Чертежи

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаТип формыABD1

D2HH1H2LL1SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2035.6040152029для прямоугольных трубCпрямоугольный6040M2225553292928460x40x1,5-2 по запросу
K2035.6040152060для прямоугольных трубCпрямоугольный6040M2225553296028460x40x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33