Группы товаров
Опоры с креплением тип H2
K0686

Опоры с креплением тип H2

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 40° или 60° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Элементы крышки имеют высокую эластичность как в радиальном, так и в осевом направлении и обладают отличной демпфирующей изоляцией.
Особая форма элемента крышки обеспечивает высокую вибро- и шумоизоляцию машин и агрегатов с низкой частотой собственных колебаний. Они идеально подходят для установки хрупких инструментов и небольших устройств.

Элементы не должны подвергаться на растягивающее усилие.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0686 Опоры с креплением тип H2 198 kB

Чертежи

Опоры с креплением тип H2

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

ABDD1D2D3HLДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0686.03502040Твердость 40° по Шору А50433518M6720640,034 по запросу
K0686.05002540Твердость 40° по Шору А66565033M8825850,2 по запросу
K0686.07003540Твердость 40° по Шору А92767045M1010351140,39 по запросу
K0686.08504040Твердость 40° по Шору А110968553M1011,5401360,68 по запросу
K0686.09004540Твердость 40° по Шору А1241019058M1011,5451511,28 по запросу
K0686.13006340Твердость 40° по Шору А120-13078M1214,5631502,7 по запросу
K0686.18008540Твердость 40° по Шору А160-180100M1614,5852003,7 по запросу
K0686.03502060Твердость 60° по Шору А50433518M6720640,09 по запросу
K0686.05002560Твердость 60° по Шору А66565033M8825850,49 по запросу
K0686.07003560Твердость 60° по Шору А92767045M1010351140,78 по запросу
K0686.08504060Твердость 60° по Шору А110968553M1011,5401361,45 по запросу
K0686.09004560Твердость 60° по Шору А1241019058M1011,5451512,15 по запросу
K0686.13006360Твердость 60° по Шору А120-13078M1214,5631504,9 по запросу
K0686.18008560Твердость 60° по Шору А160-180100M1614,5852007,35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33