Группы товаров
Опоры шарнирные из стали
K0742

Опоры шарнирные из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Опорный диск, винторезный шпиндель из стали.
Плата антискольжения (нитрильный каучук) 70 по Шору.
Исполнение: Опорный диск, цвет желтый, лакированный. Винторезный шпиндель, оцинкованный.
Плата антискольжения, цвет черный.
Указание:Стальные шарнирные опоры, выдерживающие большие нагрузки, с покрытой желтым лаком ножкой, по желанию с плитой антискольжения. Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирных опор.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Поставка с подходящей гайкой
Указание на чертеже:
Форма A без пластины антискольжения
Форма B с пластиной антискольжения
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0742 Опоры шарнирные из стали 193 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры шарнирные из стали

Шарнирные опоры из стали, форма А

подробнее

Чертежи

Шарнирные опоры из стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH1H2SWLДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0742.005010X25A50M10165328142515 по запросу
K0742.005010X50A50M10167828145015 по запросу
K0742.005010X75A50M101610328147515 по запросу
K0742.005010X100A50M1016128281410015 по запросу
K0742.005010X125A50M1016153281412515 по запросу
K0742.005012X25A50M12165328142515 по запросу
K0742.005012X50A50M12167828145015 по запросу
K0742.005012X75A50M121610328147515 по запросу
K0742.005012X100A50M1216128281410015 по запросу
K0742.005012X125A50M1216153281412515 по запросу
K0742.005014X25A50M14165328142515 по запросу
K0742.005014X50A50M14167828145015 по запросу
K0742.005014X75A50M141610328147515 по запросу
K0742.005014X100A50M1416128281410015 по запросу
K0742.005014X125A50M1416153281412515 по запросу
K0742.006514X50A65M14178030145020 по запросу
K0742.006514X75A65M141710530147520 по запросу
K0742.006514X100A65M1417130301410020 по запросу
K0742.006514X125A65M1417155301412520 по запросу
K0742.006514X150A65M1417180301415020 по запросу
K0742.006516X50A65M16178030165020 по запросу
K0742.006516X75A65M161710530167520 по запросу
K0742.006516X100A65M1617130301610020 по запросу
K0742.006516X125A65M1617155301612520 по запросу
K0742.006516X150A65M1617180301615020 по запросу
K0742.006516X175A65M1617205301617520 по запросу
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 по запросу
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 по запросу
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 по запросу
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 по запросу
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 по запросу
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 по запросу
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 по запросу
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 по запросу
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 по запросу
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 по запросу
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 по запросу
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 по запросу
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 по запросу
K0742.010016X50A100M16209343205035 по запросу
K0742.010016X75A100M162011843207535 по запросу
K0742.010016X100A100M1620143432010035 по запросу
K0742.010016X125A100M1620168432012535 по запросу
K0742.010016X150A100M1620193432015035 по запросу
K0742.010016X175A100M1620218432017535 по запросу
K0742.010016X200A100M1620243432020035 по запросу
K0742.010020X75A100M202011843207545 по запросу
K0742.010020X100A100M2020143432010045 по запросу
K0742.010020X125A100M2020168432012545 по запросу
K0742.010020X150A100M2020193432015045 по запросу
K0742.010020X175A100M2020218432017545 по запросу
K0742.010020X200A100M2020243432020045 по запросу
K0742.010024X75A100M242011944207555 по запросу
K0742.010024X100A100M2420144442010055 по запросу
K0742.010024X125A100M2420169442012555 по запросу
K0742.010024X150A100M2420194442015055 по запросу
K0742.010024X175A100M2420219442017555 по запросу
K0742.010024X200A100M2420244442020055 по запросу

Опоры шарнирные из стали, форма В

подробнее

Чертежи

Опоры шарнирные из стали, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1HH1H2SSWLДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0742.105010X25B50M101656283142515 по запросу
K0742.105010X50B50M101681283145015 по запросу
K0742.105010X75B50M1016106283147515 по запросу
K0742.105010X100B50M10161312831410015 по запросу
K0742.105010X125B50M10161562831412515 по запросу
K0742.105012X25B50M121656283142515 по запросу
K0742.105012X50B50M121681283145015 по запросу
K0742.105012X75B50M1216106283147515 по запросу
K0742.105012X100B50M12161312831410015 по запросу
K0742.105012X125B50M12161562831412515 по запросу
K0742.105014X25B50M141656283142515 по запросу
K0742.105014X50B50M141681283145015 по запросу
K0742.105014X75B50M1416106283147515 по запросу
K0742.105014X100B50M14161312831410015 по запросу
K0742.105014X125B50M14161562831412515 по запросу
K0742.106514X50B65M141783303145020 по запросу
K0742.106514X75B65M1417108303147520 по запросу
K0742.106514X100B65M14171333031410020 по запросу
K0742.106514X125B65M14171583031412520 по запросу
K0742.106514X150B65M14171833031415020 по запросу
K0742.106516X50B65M161783303165020 по запросу
K0742.106516X75B65M1617108303167520 по запросу
K0742.106516X100B65M16171333031610020 по запросу
K0742.106516X125B65M16171583031612520 по запросу
K0742.106516X150B65M16171833031615020 по запросу
K0742.106516X175B65M16172083031617520 по запросу
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 по запросу
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 по запросу
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 по запросу
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 по запросу
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 по запросу
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 по запросу
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 по запросу
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 по запросу
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 по запросу
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 по запросу
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 по запросу
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 по запросу
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 по запросу
K0742.110016X50B100M162096433205035 по запросу
K0742.110016X75B100M1620121433207535 по запросу
K0742.110016X100B100M16201464332010035 по запросу
K0742.110016X125B100M16201714332012535 по запросу
K0742.110016X150B100M16201964332015035 по запросу
K0742.110016X175B100M16202214332017535 по запросу
K0742.110016X200B100M16202464332020035 по запросу
K0742.110020X75B100M2020121433207545 по запросу
K0742.110020X100B100M20201464332010045 по запросу
K0742.110020X125B100M20201714332012545 по запросу
K0742.110020X150B100M20201964332015045 по запросу
K0742.110020X175B100M20202214332017545 по запросу
K0742.110020X200B100M20202464332020045 по запросу
K0742.110024X75B100M2420122443207555 по запросу
K0742.110024X100B100M24201474432010055 по запросу
K0742.110024X125B100M24201724432012555 по запросу
K0742.110024X150B100M24201974432015055 по запросу
K0742.110024X175B100M24202224432017555 по запросу
K0742.110024X200B100M24202474432020055 по запросу

Указание(я) к данному товару

Шарнирное основание KIPP монтируется, в отличие от классических опорных ножек, сверху с креплением шара на резьбовом шпинделе. Преимуществом является более высокий угол наклона (до 30°). Шарнирное основание выполнено из стали и окрашено желтым лаком. Резьбовой шпиндель оцинкован. Для шарнирного основания в качестве опции в интернет-магазине также можно приобрести плиты Anti-Slip (твердость 70 по Шору). Поставляются шарнирные опоры с соответствующей гайкой.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33