Группы товаров
Диски для шарнирных оснований с демпфированием
K0419

Диски для шарнирных оснований с демпфированием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из цинкового сплава или из нержавеющей стали 1.4305.
Изоляционная плита из полиуретан-эластомера (Sylomer V12).

Исполнение: Диск цинковый сплав, черный, c порошковым покрытием. Диск, нержавеющая сталь, чистый. Изоляционная пластина серая, клееная, нескользящая. Область применения от -30 °C до +70 °C.Указание:

Указанная в таблице допустимая нагрузка является рекомендацией, показывающей до какой перманентно-статической нагрузки может применяется данный элемент амортизации.
Эта статическая нагрузка соответствует удельному давлению 0,4 Н/мм ², в котором материал достигает оптимальных качеств амортизации. При этом учитывается, что динамические усилия приводят к дополнительной нагрузке 0,6 N/мм².
Изоляционная пластина поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.

Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.

Указание на чертеже:
1) Изоляционная плита
Особенности:
RoHS

Чертежи

Диски для шарнирных оснований с демпфированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1HH1
(при сжатии 0 / 0,4 / 0,6 Н/мм²)
Допустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0419.20401цинк4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  по запросу
K0419.20501цинк5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  по запросу
K0419.20601цинк6050257 / 5,9 / 4,80,433  по запросу
K0419.20801цинк8068257 / 5,9 / 4,80,614  по запросу
K0419.20402нержавеющая сталь4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  по запросу
K0419.20502нержавеющая сталь5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  по запросу
K0419.20602нержавеющая сталь6050257 / 5,8 / 4,90,705  по запросу
K0419.20802нержавеющая сталь8068257 / 5,8 / 4,91,372  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33