제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:프로그래밍 소프트웨어는 조립하기 전에 포지션 인디케이터를 적절한 매개변수로 프로그래밍할 수 있게 해준다. 프로그램 사용법은 매우 간단하다. 일회전당 측정값, 소수점 위치등과 같은 값은 바로 입력하거나 버튼으로 선택할 수 있다. 허용되지 않는 값은 소프트웨어가 인식한다.

USB 연결 케이블 이용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0411 위치 표시기 소프트웨어 193 kB

도면

위치 표시기 소프트웨어

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명CAD액세서리가격주문
K0411.09USB 연결 케이블 요청 시