제품 그룹
디스크 핸드 휠, 알루미늄
K0161

디스크 핸드 휠, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
요청 시:사각 소켓 허브특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0161 디스크 핸드 휠, 알루미늄 288 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠, 알루미늄
디스크 핸드 휠, 알루미늄

알루미늄 디스크 핸드 휠, 원통 그립 없음

자세한 정보

도면

알루미늄 디스크 핸드 휠, 원통 그립 없음
알루미늄 디스크 핸드 휠, 원통 그립 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0161.01080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631-- 요청 시
K0161.01080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631-- 요청 시
K0161.01100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734-- 요청 시
K0161.01100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734-- 요청 시
K0161.01125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837-- 요청 시
K0161.01125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837-- 요청 시
K0161.01140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934-- 요청 시
K0161.01140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934-- 요청 시
K0161.01160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040-- 요청 시
K0161.01160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040-- 요청 시
K0161.01200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446-- 요청 시
K0161.01200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446-- 요청 시
K0161.01250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849-- 요청 시
K0161.01250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849-- 요청 시
K0161.11080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4 요청 시
K0161.11080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8 요청 시
K0161.11100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4 요청 시
K0161.11100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8 요청 시
K0161.11125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8 요청 시
K0161.11125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3 요청 시
K0161.11140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3 요청 시
K0161.11140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3 요청 시
K0161.11160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3 요청 시
K0161.11160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3 요청 시
K0161.11200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8 요청 시
K0161.11200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8 요청 시
K0161.11250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8 요청 시
K0161.11250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3 요청 시

알루미늄 디스크 핸드 휠, 고정형 원통 그립 있음

자세한 정보

도면

알루미늄 디스크 핸드 휠, 고정형 원통 그립 있음
알루미늄 디스크 핸드 휠, 고정형 원통 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
고정 원통형 그립CAD액세서리가격주문
K0161.21080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.21080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.21100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.21100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.21125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837--ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.21125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837--ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.21140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934--ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.21140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934--ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.21160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.21160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.21200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.21200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.21250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849--ø28 x M12 x 90 요청 시
K0161.21250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849--ø28 x M12 x 90 요청 시
K0161.31080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.31080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.31100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.31100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.31125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.31125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.31140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.31140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 요청 시
K0161.31160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.31160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.31200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.31200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.31250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 요청 시
K0161.31250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 요청 시

알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음

자세한 정보

도면

알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음
알루미늄 디스크 핸드 휠, 회전형 원통 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
회전 원통형 그립CAD액세서리가격주문
K0161.41080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734--ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934--ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446--ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849--ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.41250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849--ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 요청 시