제품 그룹
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
K0996

크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0996 크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함 233 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함

로케이팅 홀이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

자세한 정보

도면

로케이팅 홀이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K0996.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-71,149,12213,4-100 요청 시
K0996.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-87,461,42616-124 요청 시
K0996.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301425-110,582,52815,8-153 요청 시
K0996.3417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341725-114,582,53219,6-190 요청 시
K0996.31106천공회전식80241016M671,149,12213,47,5100 요청 시
K0996.32126천공회전식100281220M687,461,426167,5124 요청 시
K0996.33146천공회전식125301426M6111832815,87,5153 요청 시
K0996.34176천공회전식160341726M6115833219,67,5190 요청 시

사각 소켓이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

자세한 정보

도면

사각 소켓이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K0996.4110사각 소켓크로스 보어 없음802416-71,149,12213,4-10010 요청 시
K0996.4212사각 소켓크로스 보어 없음1002820-87,461,42616-12412 요청 시
K0996.4314사각 소켓크로스 보어 없음1253025-110,582,52815,8-15314 요청 시
K0996.4417사각 소켓크로스 보어 없음1603425-114,582,53219,6-19017 요청 시
K0996.41106사각 소켓회전식802416M671,149,12213,47,510010 요청 시
K0996.42126사각 소켓회전식1002820M687,461,426167,512412 요청 시
K0996.43146사각 소켓회전식1253026M6111832815,87,515314 요청 시
K0996.44176사각 소켓회전식1603426M6115833219,67,519017 요청 시