제품 그룹
중공축 센서, 자기식 스캔형
K1926

중공축 센서 자기식 스캔형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 샤프트.
플라스틱 하우징.
PVC 케이블 피복.
표면 마무리:검은색 하우징.
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(고정 설치).
정보:속도 600 min-1 이하용.
최대 ø 20 mm의 중공축에 간단히 조립.
K1905, K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결합니다.
센서의 작동 전압과 소비 전류는 후속 전자 장치를 통해 공급됩니다.
분해능과 측정 범위는 연결되는 전자 장치에 따라 달라집니다.
기술 데이터:- 회전 측정식 센서
- 각 5 mm의 18개 극이 있는 자성 휠로 자기 스캐닝
- 보호 등급 IP 65, EN60529
온도 범위:주변 온도 0…60  C
보관 온도 -10…70  C
조립:장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.액세서리:K1905, K1906 포지션 인디케이터.
K1927 리덕싱 슬리브.
주의:응결이 발생하면 안 됩니다.도면 설명:
1) 회전 방향
2) 실링 플레이트
3) M3 나사 스터드(2x120°)
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1926 중공축 센서 자기식 스캔형 392 kB

도면

중공축 센서 자기식 스캔형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호HL

PCAD액세서리가격주문
K1926.05005235,2500 요청 시
K1926.10005235,21000 요청 시
K1926.20005235,22000 요청 시