제품 그룹
포지션 인디케이터, 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
K1906

포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 하우징.
보기 창 LCD 디스플레이.
표면 마무리:배터리함이 통합된 포지션 인디케이터.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.
정보:무유격식 위치 감지를 위한 주전원 독립형 디지털 측정 표시기.
이 시스템은 산업, 수공업 분야에서 (패널쏘, 시트 펀치, 프레스 브레이크 등의) 길이 스톱, 각도 스톱에 대한 측정 작업을 수행하는 데 자주 사용됩니다.
배전반 설치 시 권장 치수는 92+0.8 x 45+0.6입니다.
각도 표시는 프로그래밍이 가능합니다.
표시 영역은 높이가 최대 13 mm이며, -1999999 ~ 1999999로 조정 가능합니다.
최대 표시 정확도는 10 µm(소수 표시), 1/64 inch(분수 인치 표시)입니다.
이 포지션 인디케이터에는 배터리 백업 메모리와 1.1 V 미만에서 Low-Batt 기호가 표시되는 배터리 모니터링 기능이 있습니다.
배터리함을 통해 간단히 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지는 2개의 Mignon AA 배터리(공급 범위에 포함되어 있지 않음)를 통해 공급됩니다.
기술 데이터:- 분해능 0.01, 0.05, 0.1, 1 mm/ 0.001, 0.01, 1/16, 1/32, 1/64 inch
- 시스템 정확도 ±(0.1 + 0.01 x L) mm, L 단위: m
- 작동 전압 3 V DC, 극성 반전 방지
- 소비 전류 3 V DC에서 ~220 µA
- 반복 정확도 ±0.01 mm
- 최대 이동 속도 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- 보호 등급 IP 40, 전체 장치
- 보호 등급 IP 54, 전면
온도 범위:주변 온도 0…60  C
보관 온도 -10…70  C
조립:장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.기능:- 체인 치수 및 리셋 기능
- 기준값/오프셋 값 직접 입력
액세서리:- K1959 자기 센서
- K1633 자기 테이프
- K1926 중공축 센서
주의:허용되는 상대 습도는 최대 95 %입니다. 응결이 발생하면 안 됩니다.도면 설명:
1) 센서 연결부
2) 배터리함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1906 포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm 383 kB

도면

포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1906.01위치 표시기 요청 시