제품 그룹
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
K0725

2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관동 소켓 및 원통형 그립용 나사 인써트, 스틸.
표면 마무리:핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
젖힐 수 있는 원형 그립용 관동 소켓 및 나사 인써트, 검정 산화 마무리.
요청 시:다른 마개 색상
특수 버전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0725 2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립 275 kB

도면

2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CAD액세서리가격주문
K0725.6130X12로케이팅홀 슬롯없12912H73220512911120595253-- 요청 시
K0725.6130X14로케이팅홀 슬롯없12914H73220512911120595253-- 요청 시
K0725.6160X14로케이팅홀 슬롯없15914H74025653112624715559-- 요청 시
K0725.6160X16로케이팅홀 슬롯없15916H74025653112624715559-- 요청 시
K0725.6200X16로케이팅홀 슬롯없20016H754,527803316028916969-- 요청 시
K0725.6200X20로케이팅홀 슬롯없20020H754,527803316028916969-- 요청 시
K0725.6345X20로케이팅홀 슬롯없34620H767,52714843,514432918080-- 요청 시
K0725.7130X12로케이팅홀 슬롯있12912H73220512911120595253413,8 요청 시
K0725.7130X14로케이팅홀 슬롯있12914H73220512911120595253516,3 요청 시
K0725.7160X14로케이팅홀 슬롯있15914H74025653112624715559516,3 요청 시
K0725.7160X16로케이팅홀 슬롯있15916H74025653112624715559518,3 요청 시
K0725.7200X16로케이팅홀 슬롯있20016H754,527803316028916969518,3 요청 시
K0725.7200X20로케이팅홀 슬롯있20020H754,527803316028916969622,8 요청 시
K0725.7345X20로케이팅홀 슬롯있34620H767,52714843,514432918080622,8 요청 시