설명재질:자기 테이프, 자기식 플라스틱 테이프 캐리어 스틸. 커버 스테인리스 스틸.표면 마무리:증분식 코딩이 있는 스케일. 폴길이 5 mm.정보:단순 접착식 장착, 자체 조립 가능. 필요한 테이프 길이 계산 방법: 측정 경로 + 센서길이 "L" + (2 x 이동 전/후"B"). L = 사용된 센서 그림 참고. B = 10 mm (이동 전/후).기술 데이터:팽창계수 (11 ± 1) x 10-6/K (스프링 강)온도 범위:주변 온도 -20…70 C 보관 온도 -40…70 C조립:사전 고정된 양면 점착 테이프를 사용한 설치는 첨부된 사용 설명서에 따라 실행해야 합니다.요청 시:0,1…100 m의 기타 길이(0,1 m 단위 기준)주의:상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다.도면 설명:
1) 커버 테이프 A = 0,176 mm 2) 자기테이프 M = 1,0 mm 3) 캐리어 테이프 T = 0,3 mm 4) 점착 테이프 K = 0,1 mm 5) 필요한 테이프 길이= 측정 경로 + L + 2 x B 6) 측정 경로