- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
- K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
- K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
- K0671
핸드 휠 회주철 DIN 950
- K0160
핸드 휠 알루미늄 DIN 950
- K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
- K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
- K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
- K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠 접이식 원형 그립 포함
- K0161
디스크 핸드 휠 알루미늄
- K0161
디스크 핸드 휠, 알루미늄
- K0163
디스크 핸드 휠 알루미늄 유사형 DIN 950
- K1307
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
- K0164
디스크 핸드 휠 회전 그립
- K0165
디스크 핸드 휠 그립 무
- K0256
핸드 휠, 플라스틱
- K0257
핸드 휠 회전 원통형 그립
- K0258
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
- K0259
핸드 휠 안전 원통형 그립
- K0184
핸드 휠, 플라스틱(듀로플라스틱)
- K0262
널링 휠, 그립 있음
- K0275
델타 휠
- K1661
핸드휠, 강판
- K1875
스포크 핸드 휠, 스틸판
- K1876
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판
- K0726
회전 볼 그립
- K0684
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
- K0685
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
- K0727
알루미늄 핸드 크랭크
- K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
- K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
- K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
- K2076
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
- K2075
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0266
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
- K0659
그립, 회전식 원통 그립
- K0268
크랭크 그립, 안전 원통 그립
- K0728
볼 크랭크 스틸
- K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
- K0774
회전 원통형 그립
- K0775
리버시블 원통형 그립
- K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
- K0263
회전 원통형 그립
- K1468
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
- K1469
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
- K0265
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
- K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
- K0166
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
- K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0167
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
- K0168
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
- K1209
회전 가능한 볼그립 DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
- K1221
테이퍼 그립, 고정형
- K0170
회전 그립
- K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
- K0172
테이퍼 그립
- K1207
콘 노브
- K1222
타원형 노브
- K1201
테이퍼 그립, 회전 가능
- K1202
테이퍼 그립
- K0173
와샤
- K0408
디지털 인디게이터
- K2106
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0409
포지션 인디케이터
- K2107
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0410
포지션 인디케이터
- K2108
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0411
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
- K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
- K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스
- K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
- K1905
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
- K1906
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
- K1959
자기 센서 수동형 센서, 소형 구조
- K1926
중공축 센서 자기식 스캔형
- K1927
리덕싱 슬리브
- K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
- K0412
리덕싱 슬리브
- K0413
인써트 플레이트
- K0414
마운팅 플레이트
- K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
- K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
- K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:하우징, 폴리아미드 6 홀 샤프트, 스틸. 보기 창 플라스틱. 나사 스터드, 스틸.표면 마무리:하우징, 충격 방지. 홀 샤프트, 검정 산화 마무리. 나사 스터드, 검정색. 숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.정보:포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음. 그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함. 위치 표시기는 작은 크기에 매우 뚜렷하게 표시되고 상세 읽기가 가능한 것을 특징으로 함. 특히, 작은 스핀들 간격과 작은 샤프트 직경의 경우 적합하고 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 함.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 "조립 위치, 카운트" 참고).기술 데이터:– 40년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기 – 숫자 높이 약 6 mm – 움푹파인 샤프트-Ø 14 H7 mm – 내온성 80 °C – 내유성/내용제성요청 시:– 미네랄 글라스 카운트 커버 – 축 씰링 (방진) – 진동 보호액세서리:– 리덕싱 슬리브 K0412 – 중간 플레이트 K0413 – 조립 플레이트 K0414 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | B | D | H | L | 피치 | 조립 위치 | 카운트 방향 | 회전후 표시 | 위치 소수점 | max. 회전 수 1/min | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0409.01002111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01002412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01251422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.01501422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.02501422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.03001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.04001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.05001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.06001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.08001422 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001112 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001122 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001212 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001222 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001312 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001322 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | | K0409.10001412 | 검정 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|