제품 그룹
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
K1199

기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4401.

표면 마무리:전해 연마.정보:스테인리스 스틸 1.4401, DIN 39 유사형.
기계 핸들, 핸드 휠 DIN 950에 적합.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1199 기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸 144 kB

도면

기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스틸 키버전 2DD1

D4LL1L3SWCAD액세서리가격주문
K1199.06160501.4305육각 소켓 있음M61610115073 요청 시
K1199.08200641.4305육각 소켓 있음M82013136484 요청 시
K1199.10250801.4305육각 소켓 있음M1025161480105 요청 시
K1199.106160501.4401-M6161113515,1- 요청 시
K1199.108200641.4401-M8211414678,75- 요청 시
K1199.110250801.4401-M10251618819,75- 요청 시