제품 그룹
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
K0411

인디게이터 자유 프로그램 처리 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 플라스틱.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 LCD 표시.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리:홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
정보:전자식 인디게이터는 스핀들 피치에서 특수한
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.

* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
기술 데이터:– LCD 디스플레이, 5 자리수
– 숫자 높이 약 11,5 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 30 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
특징:– 표시 값 및 콤마 위치 프로그램 처리 가능
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
액세서리:– 리덕싱 슬리브 K0412
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0411 인디게이터 자유 프로그램 처리 가능 655 kB

도면 (전체 요약)

인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능

프로그램 처리 위치 표시기

자세한 정보

도면

프로그램 처리 위치 표시기
프로그램 처리 위치 표시기

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2BDHLCAD액세서리가격주문
K0411.디지털프로그래밍됨38,8307148 요청 시

위치 표시기 프로그램 처리 안 됨

자세한 정보

도면

위치 표시기 프로그램 처리 안 됨
위치 표시기 프로그램 처리 안 됨

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립 위치본체 색상버전 2주문 번호
소프트웨어
CAD액세서리가격주문
K0411.111오렌지자유 프로그램 처리 가능K0411.09  요청 시
K0411.121검정자유 프로그램 처리 가능K0411.09  요청 시
K0411.313오렌지자유 프로그램 처리 가능K0411.09  요청 시
K0411.323검정자유 프로그램 처리 가능K0411.09  요청 시

위치 표시기 소프트웨어

자세한 정보

도면

위치 표시기 소프트웨어

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명CAD액세서리가격주문
K0411.09USB 연결 케이블 요청 시