제품 그룹
핸드 휠 회주철 DIN 950
K0671

핸드 휠 회주철 DIN 950

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:회주철 핸드 휠.
스틸 그립.
표면 마무리:휠 림 회전, 광택.
요청 시:사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0671 핸드 휠 회주철 DIN 950 310 kB

도면 (전체 요약)

핸드 휠 회주철 DIN 950
핸드 휠 회주철 DIN 950

회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음

자세한 정보

도면

회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음
회주철 DIN 950 핸드 휠, 기계 핸들 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
스포크 수CAD액세서리가격주문
K0671.0080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629--3  요청 시
K0671.0080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629--3  요청 시
K0671.0100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733--3  요청 시
K0671.0100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733--3  요청 시
K0671.0125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836--3  요청 시
K0671.0125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836--3  요청 시
K0671.0140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939--3  요청 시
K0671.0140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939--3  요청 시
K0671.0160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040--3  요청 시
K0671.0160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040--3  요청 시
K0671.0180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243--3  요청 시
K0671.0180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243--3  요청 시
K0671.0200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445--3  요청 시
K0671.0200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445--3  요청 시
K0671.0250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850--5  요청 시
K0671.0250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850--5  요청 시
K0671.0315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356--5  요청 시
K0671.0315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356--5  요청 시
K0671.0400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863--5 요청 시
K0671.0400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863--5 요청 시
K0671.0500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572--5 요청 시
K0671.0500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572--5 요청 시
K0671.1080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241629311,43  요청 시
K0671.1080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241629413,83  요청 시
K0671.1100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,43  요청 시
K0671.1100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,83  요청 시
K0671.1125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7281836413,83  요청 시
K0671.1125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7281836516,33  요청 시
K0671.1140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7301939516,33  요청 시
K0671.1140X16로케이팅홀 슬롯있14016H7301939518,33  요청 시
K0671.1160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7322040516,33  요청 시
K0671.1160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7322040518,33  요청 시
K0671.1180X16로케이팅홀 슬롯있18016H7362243518,33  요청 시
K0671.1180X18로케이팅홀 슬롯있18018H7362243620,83  요청 시
K0671.1200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7382445620,83  요청 시
K0671.1200X22로케이팅홀 슬롯있20022H7382445624,83  요청 시
K0671.1250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7452850624,85  요청 시
K0671.1250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7452850829,35  요청 시
K0671.1315X26로케이팅홀 슬롯있31526H7533356829,35  요청 시
K0671.1315X30로케이팅홀 슬롯있31530H7533356833,35  요청 시
K0671.1400X30로케이팅홀 슬롯있40030H7653863833,35 요청 시
K0671.1400X34로케이팅홀 슬롯있40034H76538631037,35 요청 시
K0671.1500X34로케이팅홀 슬롯있50034H77845721037,35 요청 시
K0671.1500X40로케이팅홀 슬롯있50040H77845721243,35 요청 시

고정형 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠

자세한 정보

도면

고정형 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠
고정형 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
스포크 수고정형 볼 그립
DIN 39 타입 E
CAD액세서리가격주문
K0671.2080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.2080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.2100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.2100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.2125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.2125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.2140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.2140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.2160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.2250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.2250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.2315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.2315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.2400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.2400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.2500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.2500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.3080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.3080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.3100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.3100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  요청 시
K0671.3125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.3125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.3140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.3140X16로케이팅홀 슬롯있14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  요청 시
K0671.3160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3180X16로케이팅홀 슬롯있18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3180X18로케이팅홀 슬롯있18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3200X22로케이팅홀 슬롯있20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  요청 시
K0671.3250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.3250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.3315X26로케이팅홀 슬롯있31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.3315X30로케이팅홀 슬롯있31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  요청 시
K0671.3400X30로케이팅홀 슬롯있40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.3400X34로케이팅홀 슬롯있40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.3500X34로케이팅홀 슬롯있50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 요청 시
K0671.3500X40로케이팅홀 슬롯있50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 요청 시

회전 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠

자세한 정보

도면

회전 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠
회전 기계 핸들 장착 회주철 DIN 950 핸드 휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
스포크 수회전형 볼 그립
DIN 98 타입 E
CAD액세서리가격주문
K0671.4080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.4125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.4160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7362243--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7362243--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.4250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.4400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.4500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241629311,43ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241629413,83ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0671.5125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7281836413,83ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7281836516,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7301939516,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5140X16로케이팅홀 슬롯있14016H7301939518,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0671.5160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7322040516,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7322040518,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5180X16로케이팅홀 슬롯있18016H7362243518,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5180X18로케이팅홀 슬롯있18018H7362243620,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5200X22로케이팅홀 슬롯있20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0671.5250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7452850624,85ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7452850829,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5315X26로케이팅홀 슬롯있31526H7533356829,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5315X30로케이팅홀 슬롯있31530H7533356833,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0671.5400X30로케이팅홀 슬롯있40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5400X34로케이팅홀 슬롯있40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5500X34로케이팅홀 슬롯있50034H77845721037,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0671.5500X40로케이팅홀 슬롯있50040H77845721243,35ø36 x M16 x 117 요청 시