제품 그룹
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
K2108

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리:하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보:포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터의 특징은 매우 선명한 디스플레이와 정확한 판독입니다. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있습니다.
기술 데이터:– 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
– 숫자 높이 약 7 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
– 방진
요청 시:– 미네랄 글라스 카운트 커버
– 축 씰링 (먼지 씰링)
– 방수
– 진동 보호
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2108 포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함 269 kB

도면

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상B

DHL피치위치
소수점
max.
회전 수
1/min
조립 위치카운트 방향회전후
표시
CAD액세서리가격주문
K2108.01001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500110001,0 요청 시
K2108.01002111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250011000,10 요청 시
K2108.01001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500120001,0 요청 시
K2108.01002121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250012000,10 요청 시
K2108.01001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500210001,0 요청 시
K2108.01002211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250021000,10 요청 시
K2108.01001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500220001,0 요청 시
K2108.01002221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250022000,10 요청 시
K2108.01001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500310001,0 요청 시
K2108.01002311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250031000,10 요청 시
K2108.01001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500320001,0 요청 시
K2108.01002321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250032000,10 요청 시
K2108.01001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500410001,0 요청 시
K2108.01002411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250041000,10 요청 시
K2108.01001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54811500420001,0 요청 시
K2108.01002421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481250042000,10 요청 시
K2108.01501111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500110001,5 요청 시
K2108.01501121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500120001,5 요청 시
K2108.01501211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500210001,5 요청 시
K2108.01501221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500220001,5 요청 시
K2108.01501311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500310001,5 요청 시
K2108.01501321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500320001,5 요청 시
K2108.01501411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500410001,5 요청 시
K2108.01501421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5481,51500420001,5 요청 시
K2108.02001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500110002,0 요청 시
K2108.02001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500120002,0 요청 시
K2108.02001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500210002,0 요청 시
K2108.02001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500220002,0 요청 시
K2108.02001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500310002,0 요청 시
K2108.02001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500320002,0 요청 시
K2108.02001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500410002,0 요청 시
K2108.02001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54821500420002,0 요청 시
K2108.02501111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500110002,5 요청 시
K2108.02501121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500120002,5 요청 시
K2108.02501211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500210002,5 요청 시
K2108.02501221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500220002,5 요청 시
K2108.02501311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500310002,5 요청 시
K2108.02501321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500320002,5 요청 시
K2108.02501411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500410002,5 요청 시
K2108.02501421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,5482,51500420002,5 요청 시
K2108.03001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500110003,0 요청 시
K2108.03001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500120003,0 요청 시
K2108.03001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500210003,0 요청 시
K2108.03001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500220003,0 요청 시
K2108.03001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500310003,0 요청 시
K2108.03001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500320003,0 요청 시
K2108.03001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500410003,0 요청 시
K2108.03001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54831500420003,0 요청 시
K2108.04001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375110004,0 요청 시
K2108.04001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375120004,0 요청 시
K2108.04001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375210004,0 요청 시
K2108.04001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375220004,0 요청 시
K2108.04001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375310004,0 요청 시
K2108.04001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375320004,0 요청 시
K2108.04001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375410004,0 요청 시
K2108.04001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54841375420004,0 요청 시
K2108.05001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300110005,0 요청 시
K2108.05001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300120005,0 요청 시
K2108.05001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300210005,0 요청 시
K2108.05001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300220005,0 요청 시
K2108.05001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300310005,0 요청 시
K2108.05001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300320005,0 요청 시
K2108.05001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300410005,0 요청 시
K2108.05001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54851300420005,0 요청 시
K2108.06001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250110006,0 요청 시
K2108.06001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250120006,0 요청 시
K2108.06001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250210006,0 요청 시
K2108.06001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250220006,0 요청 시
K2108.06001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250310006,0 요청 시
K2108.06001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250320006,0 요청 시
K2108.06001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250410006,0 요청 시
K2108.06001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,54861250420006,0 요청 시
K2108.10001111퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150110010,0 요청 시
K2108.10001121퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150120010,0 요청 시
K2108.10001211퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150210010,0 요청 시
K2108.10001221퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150220010,0 요청 시
K2108.10001311퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150310010,0 요청 시
K2108.10001321퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150320010,0 요청 시
K2108.10001411퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150410010,0 요청 시
K2108.10001421퓨어 오렌지 RAL 200438,52067,548101150420010,0 요청 시
K2108.01001112검정38,52067,54811500110001,0 요청 시
K2108.01002112검정38,52067,5481250011000,10 요청 시
K2108.01001122검정38,52067,54811500120001,0 요청 시
K2108.01002122검정38,52067,5481250012000,10 요청 시
K2108.01001212검정38,52067,54811500210001,0 요청 시
K2108.01002212검정38,52067,5481250021000,10 요청 시
K2108.01001222검정38,52067,54811500220001,0 요청 시
K2108.01002222검정38,52067,5481250022000,10 요청 시
K2108.01001312검정38,52067,54811500310001,0 요청 시
K2108.01002312검정38,52067,5481250031000,10 요청 시
K2108.01001322검정38,52067,54811500320001,0 요청 시
K2108.01002322검정38,52067,5481250032000,10 요청 시
K2108.01001412검정38,52067,54811500410001,0 요청 시
K2108.01002412검정38,52067,5481250041000,10 요청 시
K2108.01001422검정38,52067,54811500420001,0 요청 시
K2108.01002422검정38,52067,5481250042000,10 요청 시
K2108.01501112검정38,52067,5481,51500110001,5 요청 시
K2108.01501122검정38,52067,5481,51500120001,5 요청 시
K2108.01501212검정38,52067,5481,51500210001,5 요청 시
K2108.01501222검정38,52067,5481,51500220001,5 요청 시
K2108.01501312검정38,52067,5481,51500310001,5 요청 시
K2108.01501322검정38,52067,5481,51500320001,5 요청 시
K2108.01501412검정38,52067,5481,51500410001,5 요청 시
K2108.01501422검정38,52067,5481,51500420001,5 요청 시
K2108.02001112검정38,52067,54821500110002,0 요청 시
K2108.02001122검정38,52067,54821500120002,0 요청 시
K2108.02001212검정38,52067,54821500210002,0 요청 시
K2108.02001222검정38,52067,54821500220002,0 요청 시
K2108.02001312검정38,52067,54821500310002,0 요청 시
K2108.02001322검정38,52067,54821500320002,0 요청 시
K2108.02001412검정38,52067,54821500410002,0 요청 시
K2108.02001422검정38,52067,54821500420002,0 요청 시
K2108.02501112검정38,52067,5482,51500110002,5 요청 시
K2108.02501122검정38,52067,5482,51500120002,5 요청 시
K2108.02501212검정38,52067,5482,51500210002,5 요청 시
K2108.02501222검정38,52067,5482,51500220002,5 요청 시
K2108.02501312검정38,52067,5482,51500310002,5 요청 시
K2108.02501322검정38,52067,5482,51500320002,5 요청 시
K2108.02501412검정38,52067,5482,51500410002,5 요청 시
K2108.02501422검정38,52067,5482,51500420002,5 요청 시
K2108.03001112검정38,52067,54831500110003,0 요청 시
K2108.03001122검정38,52067,54831500120003,0 요청 시
K2108.03001212검정38,52067,54831500210003,0 요청 시
K2108.03001222검정38,52067,54831500220003,0 요청 시
K2108.03001312검정38,52067,54831500310003,0 요청 시
K2108.03001322검정38,52067,54831500320003,0 요청 시
K2108.03001412검정38,52067,54831500410003,0 요청 시
K2108.03001422검정38,52067,54831500420003,0 요청 시
K2108.04001112검정38,52067,54841375110004,0 요청 시
K2108.04001122검정38,52067,54841375120004,0 요청 시
K2108.04001212검정38,52067,54841375210004,0 요청 시
K2108.04001222검정38,52067,54841375220004,0 요청 시
K2108.04001312검정38,52067,54841375310004,0 요청 시
K2108.04001322검정38,52067,54841375320004,0 요청 시
K2108.04001412검정38,52067,54841375410004,0 요청 시
K2108.04001422검정38,52067,54841375420004,0 요청 시
K2108.05001112검정38,52067,54851300110005,0 요청 시
K2108.05001122검정38,52067,54851300120005,0 요청 시
K2108.05001212검정38,52067,54851300210005,0 요청 시
K2108.05001222검정38,52067,54851300220005,0 요청 시
K2108.05001312검정38,52067,54851300310005,0 요청 시
K2108.05001322검정38,52067,54851300320005,0 요청 시
K2108.05001412검정38,52067,54851300410005,0 요청 시
K2108.05001422검정38,52067,54851300420005,0 요청 시
K2108.06001112검정38,52067,54861250110006,0 요청 시
K2108.06001122검정38,52067,54861250120006,0 요청 시
K2108.06001212검정38,52067,54861250210006,0 요청 시
K2108.06001222검정38,52067,54861250220006,0 요청 시
K2108.06001312검정38,52067,54861250310006,0 요청 시
K2108.06001322검정38,52067,54861250320006,0 요청 시
K2108.06001412검정38,52067,54861250410006,0 요청 시
K2108.06001422검정38,52067,54861250420006,0 요청 시
K2108.10001112검정38,52067,548101150110010,0 요청 시
K2108.10001122검정38,52067,548101150120010,0 요청 시
K2108.10001212검정38,52067,548101150210010,0 요청 시
K2108.10001222검정38,52067,548101150220010,0 요청 시
K2108.10001312검정38,52067,548101150310010,0 요청 시
K2108.10001322검정38,52067,548101150320010,0 요청 시
K2108.10001412검정38,52067,548101150410010,0 요청 시
K2108.10001422검정38,52067,548101150420010,0 요청 시