제품 그룹
테이퍼 그립, 회전 가능
K1201

테이퍼 그립, 회전 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 블랭크.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1201 테이퍼 그립, 회전 가능 125 kB

도면

테이퍼 그립, 회전 가능

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호구성품 재질DD1D4LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K1201.0618스틸M618151140,5163 요청 시
K1201.0823스틸M823191365,5244 요청 시
K1201.1028스틸M1028221490,5325 요청 시
K1201.10618스테인리스 스틸M618151140,5163 요청 시
K1201.10823스테인리스 스틸M823191365,5244 요청 시
K1201.11028스테인리스 스틸M1028221490,5325 요청 시