제품 그룹
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
K1307

디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:회전, 블랭크
허브, 센터링 보어 있음.
요청 시:

스테인레스 스틸 1.4401.
스테인레스 스틸 1.4404.
스테인레스 스틸 1.4571.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1307 디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음 170 kB

도면

디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1D2

D3L1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1307.4076X0076,29,9122,117,026,127,937,9 요청 시
K1307.4101X00101,611,9425,918,037,8731,739,88 요청 시
K1307.4152X00152,419,0538,122,112,738,163,5 요청 시
K1307.4203X00203,222,145,724,1314,2245,776,2 요청 시
K1307.4254X0025422,150,826,6715,7550,876,2 요청 시