제품 그룹
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
K0725

2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관통 소켓, 스틸.
원통형 그립용 나사 인써트, 황동.
표면 마무리:핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
관통 소켓, 검정 산화 마무리.
요청 시:다른 마개 색상
특수 버전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0725 2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립 260 kB

도면

2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0725.4080X08로케이팅홀 슬롯없808H724,52020163085205134-- 요청 시
K0725.4080X10로케이팅홀 슬롯없8010H724,52020163085205134-- 요청 시
K0725.4100X10로케이팅홀 슬롯없9910H7282025,5203893245143-- 요청 시
K0725.4100X12로케이팅홀 슬롯없9912H7282025,5203893245143-- 요청 시
K0725.4130X12로케이팅홀 슬롯없12912H73223302155112246250-- 요청 시
K0725.4130X14로케이팅홀 슬롯없12914H73223302155112246250-- 요청 시
K0725.4160X14로케이팅홀 슬롯없15914H74023332266119326257-- 요청 시
K0725.4160X16로케이팅홀 슬롯없15916H74023332266119326257-- 요청 시
K0725.4200X16로케이팅홀 슬롯없19816H751263117,582141328160-- 요청 시
K0725.4200X20로케이팅홀 슬롯없19820H751263117,582141328160-- 요청 시
K0725.4250X20로케이팅홀 슬롯없25220H755,52739,524113163369271-- 요청 시
K0725.4250X24로케이팅홀 슬롯없25224H755,52739,524113163369271-- 요청 시
K0725.4345X20로케이팅홀 슬롯없34620H767,5274224146171329279-- 요청 시
K0725.5080X08로케이팅홀 슬롯있808H724,5202016308520513429 요청 시
K0725.5080X10로케이팅홀 슬롯있8010H724,52020163085205134311,4 요청 시
K0725.5100X10로케이팅홀 슬롯있9910H7282025,5203893245143311,4 요청 시
K0725.5100X12로케이팅홀 슬롯있9912H7282025,5203893245143413,8 요청 시
K0725.5130X12로케이팅홀 슬롯있12912H73223302155112246250413,8 요청 시
K0725.5130X14로케이팅홀 슬롯있12914H73223302155112246250516,3 요청 시
K0725.5160X14로케이팅홀 슬롯있15914H74023332266119326257516,3 요청 시
K0725.5160X16로케이팅홀 슬롯있15916H74023332266119326257518,3 요청 시
K0725.5200X16로케이팅홀 슬롯있19816H751263117,582141328160518,3 요청 시
K0725.5200X20로케이팅홀 슬롯있19820H751263117,582141328160622,8 요청 시
K0725.5250X20로케이팅홀 슬롯있25220H755,52739,524113163369271622,8 요청 시
K0725.5250X24로케이팅홀 슬롯있25224H755,52739,524113163369271827,3 요청 시
K0725.5345X20로케이팅홀 슬롯있34620H767,5274224146171329279622,8 요청 시