제품 그룹
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
K1929

핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 보기 창, 하우징.표면 마무리:검은색 유리-섬유 하우징.
먼지-씰 보기 창.
정보:포지션 인디케이터는 핸드휠에 설치됩니다. 이를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다.
측정값은 중력 원리에 따라 기록됩니다. 수평 스핀들에 사용하도록 설계되었습니다.

검은색 인디케이터의 한 바퀴 회전은 스핀들 회전 한 바퀴에 해당합니다. 5자리 디지털 디스플레이를 사용하여 위치를 매우 정확하고 쉽게 읽을 수 있습니다.
요청 시:다른 피치.액세서리:– K1930 핸드휠특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1929 핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이 230 kB

도면

핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기피치회전후
표시
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K1929.80020180200002핸드 휠, 사이즈 80  요청 시
K1929.80030180300003핸드 휠, 사이즈 80  요청 시
K1929.80040180400004핸드 휠, 사이즈 80  요청 시
K1929.80050180500005핸드 휠, 사이즈 80  요청 시
K1929.801001801000010핸드 휠, 사이즈 80  요청 시