제품 그룹
디스크 핸드 휠 회전 그립
K0164

디스크 핸드 휠 회전 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
그립 회전형, 스테인레스 스틸 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.요청 시:다른 로케이팅 홀.도면 설명:
타입 D: 사전 홀 작업
타입 E: 로케이팅 홀 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0164 디스크 핸드 휠 회전 그립 173 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠 회전 그립

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 D, 사전 드릴 작업

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 D, 사전 드릴 작업

캐드데이터 및 상세 정보

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입스틸 부품 재질D1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4상태CAD액세서리가격주문
K0164.1100X10E로케이팅 홀 있음스틸10010H8222079M6299829,5193954,7단종 예정  요청 시

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 사전 드릴 작업

캐드데이터 및 상세 정보

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

자세한 정보

도면

디스크 핸드 휠, 회전 그립, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음