제품 그룹
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
K1469

원통형 그립, 플라스틱, 접이식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
접이식 그립은 돌출 모서리를 방지하여 부상 위험을 최소화합니다.
재질:

열가소성 그립.
축 스틸 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
클램핑 핀 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4310.
압축 스프링 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4568.

표면 마무리:그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:보어홀 D3은 위치 설정 구멍으로 사용됩니다.장점:촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
돌출 모서리 방지
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1469 원통형 그립, 플라스틱, 접이식 374 kB

도면

원통형 그립, 플라스틱, 접이식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질크기AA1D

D1D2D3HLL1L3TCAD액세서리가격주문
K1469.104스틸184,3M414132,514,53540474,5 요청 시
K1469.205스틸2105,3M516163,5184449584,5 요청 시
K1469.306스틸312,56,5M620204,522,55559,571,56 요청 시
K1469.408스틸4169M825265,5297083986,5 요청 시
K1469.1104스테인리스 스틸184,3M414132,514,53540474,5 요청 시
K1469.1205스테인리스 스틸2105,3M516163,5184449584,5 요청 시
K1469.1306스테인리스 스틸312,56,5M620204,522,55559,571,56 요청 시
K1469.1408스테인리스 스틸4169M825265,5297083986,5 요청 시