제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.도면 설명:
타입 H: 크로스 보어 없음
타입 M: 크로스 보어 및 스레드 핀 있음
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0262 널링 휠, 그립 있음 241 kB

도면 (전체 요약)

널링 휠, 그립 있음

널링 휠, 그립 있음, 타입 H, 크로스 보어

자세한 정보

도면

널링 휠, 그립 있음, 타입 H, 크로스 보어

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D2D3HH1H2L1TCAD액세서리가격주문
K0262.2106H검회색 RAL 70216H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21061H오렌지 RAL 20046H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21062H시그널 녹색 RAL60326H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21063H청색 RAL50176H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21065H연한 회색 RAL 70356H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21066H신호등 빨강 RAL 30206H84016,5103113161510 요청 시
K0262.21067H밝은 노랑 RAL 10216H84016,5103113161510 요청 시
K0262.2206H검회색 RAL 70216H850181036151618,510 요청 시
K0262.22061H오렌지 RAL 20046H850181036151618,510 요청 시
K0262.22062H시그널 녹색 RAL60326H850181036151618,510 요청 시
K0262.22063H청색 RAL50176H850181036151618,510 요청 시
K0262.22065H연한 회색 RAL 70356H850181036151618,510 요청 시
K0262.22066H신호등 빨강 RAL 30206H850181036151618,510 요청 시
K0262.22067H밝은 노랑 RAL 10216H850181036151618,510 요청 시
K0262.2308H검회색 RAL 70218H86322104117162514 요청 시
K0262.23081H오렌지 RAL 20048H86322104117162514 요청 시
K0262.23082H시그널 녹색 RAL60328H86322104117162514 요청 시
K0262.23083H청색 RAL50178H86322104117162514 요청 시
K0262.23085H연한 회색 RAL 70358H86322104117162514 요청 시
K0262.23086H신호등 빨강 RAL 30208H86322104117162514 요청 시
K0262.23087H밝은 노랑 RAL 10218H86322104117162514 요청 시

널링 휠, 그립 있음, 타입 M, 크로스 보어 및 그러브 스크류

자세한 정보

도면

널링 휠, 그립 있음, 타입 M, 크로스 보어 및 그러브 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCAD액세서리가격주문
K0262.1106M검회색 RAL 70216H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11061M오렌지 RAL 20046H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11062M시그널 녹색 RAL60326H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11063M청색 RAL50176H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11065M연한 회색 RAL 70356H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11066M신호등 빨강 RAL 30206H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.11067M밝은 노랑 RAL 10216H84016,510M43113165,51510 요청 시
K0262.1206M검회색 RAL 70216H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12061M오렌지 RAL 20046H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12062M시그널 녹색 RAL60326H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12063M청색 RAL50176H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12065M연한 회색 RAL 70356H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12066M신호등 빨강 RAL 30206H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.12067M밝은 노랑 RAL 10216H8501810M43615165,518,510 요청 시
K0262.1308M검회색 RAL 70218H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13081M오렌지 RAL 20048H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13082M시그널 녹색 RAL60328H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13083M청색 RAL50178H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13085M연한 회색 RAL 70358H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13086M신호등 빨강 RAL 30208H8632210M441171682514 요청 시
K0262.13087M밝은 노랑 RAL 10218H8632210M441171682514 요청 시