제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸표면 마무리:무광택 처리.정보:리덕싱 슬리브는 중공축 센서와 제어 스핀들 사이의 직경 조절을 위해 사용됩니다.적합 대상중공축 센서 K1926특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1927 리덕싱 슬리브 213 kB

도면

리덕싱 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ADD1

D2LCAD액세서리가격주문
K1927.112012320123,620요청 시
K1927.112014320143,620요청 시
K1927.112016320163,620요청 시
K1927.112018320183,620요청 시