제품 그룹
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
K1524

알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.

로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버와 회전형 원형 그립은 조립하지 않은 상태로 제공합니다. 조립을 위해 그립 축을 마운팅 홀에서 조여야 합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
회전식 원형 그립
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1524 알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함 853 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

자세한 정보

도면

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AD1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3CAD액세서리가격주문
K1524.1251216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 요청 시
K1524.1251416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 요청 시
K1524.1601416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 요청 시
K1524.1601616검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55160163625,2M8M619,48116,52076,540 요청 시
K1524.1251226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 요청 시
K1524.1251426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 요청 시
K1524.1601426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 요청 시
K1524.1601626실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55160163625,2M8M619,48116,52076,540 요청 시

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함

자세한 정보

도면

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함
회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CAD액세서리가격주문
K1524.125121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 요청 시
K1524.125141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 요청 시
K1524.160141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 요청 시
K1524.160161056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 요청 시
K1524.125122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 요청 시
K1524.125142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 요청 시
K1524.160142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 요청 시
K1524.160162056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 요청 시

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함

자세한 정보

도면

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함
회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AB3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3T
CAD액세서리가격주문
K1524.12512104검정C천공(슬롯 유)424125123119,9M617,690,51854,53613,8 요청 시
K1524.12514105검정C천공(슬롯 유)425125143119,9M617,690,51854,53616,3 요청 시
K1524.16014105검정C천공(슬롯 유)555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 요청 시
K1524.16016105검정C천공(슬롯 유)555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 요청 시
K1524.12512204실버C천공(슬롯 유)424125123119,9M617,690,51854,53613,8 요청 시
K1524.12514205실버C천공(슬롯 유)425125143119,9M617,690,51854,53616,3 요청 시
K1524.16014205실버C천공(슬롯 유)555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 요청 시
K1524.16016205실버C천공(슬롯 유)555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 요청 시

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, E형, 로케이팅 홀 포함

자세한 정보

도면

회전식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, E형, 로케이팅 홀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CAD액세서리가격주문
K1524.125121검정E로케이팅 홀 있음42125123119,9M617,690,51854,536 요청 시
K1524.125141검정E로케이팅 홀 있음42125143119,9M617,690,51854,536 요청 시
K1524.160141검정E로케이팅 홀 있음55160143625,2M819,4116,52076,540 요청 시
K1524.160161검정E로케이팅 홀 있음55160163625,2M819,4116,52076,540 요청 시
K1524.125122실버E로케이팅 홀 있음42125123119,9M617,690,51854,536 요청 시
K1524.125142실버E로케이팅 홀 있음42125143119,9M617,690,51854,536 요청 시
K1524.160142실버E로케이팅 홀 있음55160143625,2M819,4116,52076,540 요청 시
K1524.160162실버E로케이팅 홀 있음55160163625,2M819,4116,52076,540 요청 시