제품 그룹
크랭크 그립, 안전 원통 그립
K0268

크랭크 그립, 안전 원통 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다. 안전 원통 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 두 과정을 수행해야 합니다:
- 그립을 회전축을 중심으로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0268 크랭크 그립, 안전 원통 그립 564 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 안전 원통 그립
크랭크 그립, 안전 원통 그립

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

자세한 정보

도면

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD2D7HH1H2H3H4LL2CAD액세서리가격주문
K0268.1108로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성80248-84,247,528,513-10412,7 요청 시
K0268.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성802410-84,247,528,513-10412,7 요청 시
K0268.1210로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성1002910-104,258,535,513-12915,7 요청 시
K0268.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성1002912-104,258,535,513-12915,7 요청 시
K0268.1312로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성1253612-139824418,5-16119,5 요청 시
K0268.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음열가소성1253614-139824418,5-16119,5 요청 시
K0268.11086천공안전열가소성80248M684,247,528,5137,510412,7 요청 시
K0268.11106천공안전열가소성802410M684,247,528,5137,510412,7 요청 시
K0268.12106천공안전열가소성1002910M6104,258,535,5137,512915,7 요청 시
K0268.12126천공안전열가소성1002912M6104,258,535,5137,512915,7 요청 시
K0268.13126천공안전열가소성1253612M6139824418,57,516119,5 요청 시
K0268.13146천공안전열가소성1253614M6139824418,57,516119,5 요청 시

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

자세한 정보

도면

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀
안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCAD액세서리가격주문
K0268.110802로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성802248-84,247,528,513-10412,79 요청 시
K0268.111003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성8032410-84,247,528,513-10412,711,4 요청 시
K0268.121003로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성10032910-104,258,535,513-12915,711,4 요청 시
K0268.121204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성10042912-104,258,535,513-12915,713,8 요청 시
K0268.131204로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성12543612-139824418,5-16119,513,8 요청 시
K0268.131405로케이팅홀 슬롯있크로스 보어 없음열가소성12553614-139824418,5-16119,516,3 요청 시
K0268.1108026천공(슬롯 유)안전열가소성802248M684,247,528,5137,510412,79 요청 시
K0268.1110036천공(슬롯 유)안전열가소성8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 요청 시
K0268.1210036천공(슬롯 유)안전열가소성10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 요청 시
K0268.1212046천공(슬롯 유)안전열가소성10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 요청 시
K0268.1312046천공(슬롯 유)안전열가소성12543612M6139824418,57,516119,513,8 요청 시
K0268.1314056천공(슬롯 유)안전열가소성12553614M6139824418,57,516119,516,3 요청 시

안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

자세한 정보

도면

안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD7HH1H2H3H4LL2SWCAD액세서리가격주문
K0268.2108사각 소켓크로스 보어 없음열가소성8024-84,247,528,513-10412,78 요청 시
K0268.2110사각 소켓크로스 보어 없음열가소성8024-84,247,528,513-10412,710 요청 시
K0268.2210사각 소켓크로스 보어 없음열가소성10029-104,258,535,513-12915,710 요청 시
K0268.2212사각 소켓크로스 보어 없음열가소성10029-104,258,535,513-12915,712 요청 시
K0268.2312사각 소켓크로스 보어 없음열가소성12536-139824418,5-16119,512 요청 시
K0268.2314사각 소켓크로스 보어 없음열가소성12536-139824418,5-16119,514 요청 시
K0268.21086사각 소켓안전열가소성8024M684,247,528,5137,510412,78 요청 시
K0268.21106사각 소켓안전열가소성8024M684,247,528,5137,510412,710 요청 시
K0268.22106사각 소켓안전열가소성10029M6104,258,535,5137,512915,710 요청 시
K0268.22126사각 소켓안전열가소성10029M6104,258,535,5137,512915,712 요청 시
K0268.23126사각 소켓안전열가소성12536M6139824418,57,516119,512 요청 시
K0268.23146사각 소켓안전열가소성12536M6139824418,57,516119,514 요청 시