제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0412.1406리덕싱 부쉬 D1=6, D=14, L=17 스틸 요청 시
K0412.1408리덕싱 부쉬 D1=8, D=14, L=17 스틸 요청 시
K0412.1410리덕싱 부쉬 D1=10, D=14, L=17 스틸 요청 시
K0412.1412리덕싱 부쉬 D1=12, D=14, L=17 스틸 요청 시
K0413.041인써트 플레이트 플라스틱 요청 시
K0414.04081마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 측면, EL=1, D=8 33X15X47, 아연, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04101마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 측면, EL=1, D=10 33X15X47, 아연, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04121마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 측면, EL=1, D=12 33X15X47, 아연, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04141마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 측면, EL=1, D=14 33X15X47, 아연, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04083마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 아래/위, EL=3, D=8 33X15X47, 알루미늄 산화 처리, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04103마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 아래/위, EL=3, D=10 33X15X47, 알루미늄 산화 처리, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04123마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 아래/위, EL=3, D=12 33X15X47, 알루미늄 산화 처리, 구성 요소:플라스틱 요청 시
K0414.04143마운팅 플레이트 클램핑 레버 있음 아래/위, EL=3, D=14 33X15X47, 알루미늄 산화 처리, 구성 요소:플라스틱 요청 시