제품 그룹
리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓
K0266_IV

리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0266_IV 리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓 347 kB

도면

리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2구성품 재질ADD7HH1H2H3H4LL2SWCAD액세서리가격주문
K0266.2108사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024-85,74928,513-10412,78 요청 시
K0266.2110사각 소켓크로스 보어 없음스틸8024-85,74928,513-10412,710 요청 시
K0266.2210사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029-105,259,535,513-12915,710 요청 시
K0266.2212사각 소켓크로스 보어 없음스틸10029-105,259,535,513-12915,712 요청 시
K0266.2312사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536-140834418,5-16119,512 요청 시
K0266.2314사각 소켓크로스 보어 없음스틸12536-140834418,5-16119,514 요청 시
K0266.21086사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024M685,74928,5137,510412,78 요청 시
K0266.21106사각 소켓크로스 보어 있음스틸8024M685,74928,5137,510412,710 요청 시
K0266.22106사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029M6105,259,535,5137,512915,710 요청 시
K0266.22126사각 소켓크로스 보어 있음스틸10029M6105,259,535,5137,512915,712 요청 시
K0266.23126사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536M6140834418,57,516119,512 요청 시
K0266.23146사각 소켓크로스 보어 있음스틸12536M6140834418,57,516119,514 요청 시