제품 그룹

핸드 휠

뒤로

핸드 휠

KIPP 핸드휠은 샤프트를 수동으로 돌릴 수 있도록 설계되어 있습니다. 이 핸들휠은 제어 부재로서 주로 기계 제작과 설비 제작에 사용되어 회전 동작에 의해 손으로 조정 또는 설정 작업를 할 수 있도록 합니다. 이를 위해 이 핸드휠은 피팅, 공작기계 및 구동 모터에 부착되어, 예를 들어 밸브를 열고 닫는 데 사용됩니다. 이 핸드휠을 사용하여 기계의 각 부품의 비상 작동을 설정할 수도 있습니다.
핸드 휠, 샤프트를 수동으로 돌리는 데 사용

핸드휠 - 작동 방식

이 회전 동작이 손에서 조정하거나 또는 위치를 조절해야 할 기계 부품으로 완벽하게 전달되도록 하기 위해 KIPP의 핸드휠은 페더 키 홈 연결부나 또는 그 대신 클램핑 장치를 통해 샤프트와 연결되어 있습니다. 또한 더 쉽게 조작할 수 있도록 핸드휠에 크랭크 레버를 장착할 수 있습니다.
디스크 핸드휠, 회전형 그립 장착

핸드휠 - 버전

KIPP의 제품군에는 여러 버전이 포함되어 있습니다. 알루미늄 스포크 핸드휠에서 플라스틱제 스포크 핸들, 그리고 DIN 950에 따른 회주철제 핸드휠이 있습니다. 듀로플라스틱제나 열가소성 모델도 구입할 수 있습니다. KIPP는 NOVOgrip 디자인 선으로 이루어진, 인체공학적인 형태의 핸드휠도 공급합니다.