제품 그룹
알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함
K1520_B

알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 핸드 휠.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1520_B 알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함 1 MB

도면

알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함
알루미늄 디스크 핸드 휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CAD액세서리가격주문
K1520.080101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801026162916,65,5M6311,4 요청 시
K1520.080121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801226162916,66,5M6413,8 요청 시
K1520.100101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001028173317,55,5M6311,4 요청 시
K1520.100121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001228173317,56,5M6413,8 요청 시
K1520.125121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251231183618,36,5M6413,8 요청 시
K1520.125141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251431183618,36,5M6516,3 요청 시
K1520.080102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801026162916,65,5M6311,4 요청 시
K1520.080122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801226162916,66,5M6413,8 요청 시
K1520.100102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001028173317,55,5M6311,4 요청 시
K1520.100122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001228173317,56,5M6413,8 요청 시
K1520.125122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251231183618,36,5M6413,8 요청 시
K1520.125142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251431183618,36,5M6516,3 요청 시