제품 그룹
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
K1520

알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:알루미늄 핸드 휠.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.

로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1520 알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음 1 MB

도면 (전체 요약)

알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CAD액세서리가격주문
K1520.0801016검정A로케이팅 홀 & 변환 홀801026162916,65,5M6-- 요청 시
K1520.0801216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀801226162916,66,5M6-- 요청 시
K1520.1001016검정A로케이팅 홀 & 변환 홀1001028173317,55,5M6-- 요청 시
K1520.1001216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀1001228173317,56,5M6-- 요청 시
K1520.1251216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀1251231183618,36,5M6-- 요청 시
K1520.1251416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀1251431183618,36,5M6-- 요청 시
K1520.0801026실버A로케이팅 홀 & 변환 홀801026162916,65,5M6-- 요청 시
K1520.0801226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀801226162916,66,5M6-- 요청 시
K1520.1001026실버A로케이팅 홀 & 변환 홀1001028173317,55,5M6-- 요청 시
K1520.1001226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀1001228173317,56,5M6-- 요청 시
K1520.1251226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀1251231183618,36,5M6-- 요청 시
K1520.1251426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀1251431183618,36,5M6-- 요청 시
K1520.080101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801026162916,65,5M6311,4 요청 시
K1520.080121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801226162916,66,5M6413,8 요청 시
K1520.100101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001028173317,55,5M6311,4 요청 시
K1520.100121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001228173317,56,5M6413,8 요청 시
K1520.125121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251231183618,36,5M6413,8 요청 시
K1520.125141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251431183618,36,5M6516,3 요청 시
K1520.080102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801026162916,65,5M6311,4 요청 시
K1520.080122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음801226162916,66,5M6413,8 요청 시
K1520.100102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001028173317,55,5M6311,4 요청 시
K1520.100122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1001228173317,56,5M6413,8 요청 시
K1520.125122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251231183618,36,5M6413,8 요청 시
K1520.125142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음1251431183618,36,5M6516,3 요청 시
K1520.08010103검정C천공(슬롯 유)801026162916,6--311,4 요청 시
K1520.08012104검정C천공(슬롯 유)801226162916,6--413,8 요청 시
K1520.10010103검정C천공(슬롯 유)1001028173317,5--311,4 요청 시
K1520.10012104검정C천공(슬롯 유)1001228173317,5--413,8 요청 시
K1520.12512104검정C천공(슬롯 유)1251231183618,3--413,8 요청 시
K1520.12514105검정C천공(슬롯 유)1251431183618,3--516,3 요청 시
K1520.08010203실버C천공(슬롯 유)801026162916,6--311,4 요청 시
K1520.08012204실버C천공(슬롯 유)801226162916,6--413,8 요청 시
K1520.10010203실버C천공(슬롯 유)1001028173317,5--311,4 요청 시
K1520.10012204실버C천공(슬롯 유)1001228173317,5--413,8 요청 시
K1520.12512204실버C천공(슬롯 유)1251231183618,3--413,8 요청 시
K1520.12514205실버C천공(슬롯 유)1251431183618,3--516,3 요청 시
K1520.080101검정E로케이팅 홀 있음801026162916,6---- 요청 시
K1520.080121검정E로케이팅 홀 있음801226162916,6---- 요청 시
K1520.100101검정E로케이팅 홀 있음1001028173317,5---- 요청 시
K1520.100121검정E로케이팅 홀 있음1001228173317,5---- 요청 시
K1520.125121검정E로케이팅 홀 있음1251231183618,3---- 요청 시
K1520.125141검정E로케이팅 홀 있음1251431183618,3---- 요청 시
K1520.080102실버E로케이팅 홀 있음801026162916,6---- 요청 시
K1520.080122실버E로케이팅 홀 있음801226162916,6---- 요청 시
K1520.100102실버E로케이팅 홀 있음1001028173317,5---- 요청 시
K1520.100122실버E로케이팅 홀 있음1001228173317,5---- 요청 시
K1520.125122실버E로케이팅 홀 있음1251231183618,3---- 요청 시
K1520.125142실버E로케이팅 홀 있음1251431183618,3---- 요청 시