제품 그룹
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크
K1876_A

스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:무광택 블라스트 처리.정보:중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1876_A 스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크 393 kB

도면

스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, A형, 3 스포크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D1

D2D3L1L2L3S스포크 수CAD액세서리가격주문
K1876.0125X12A3-개의 스포크12512H9301818291,53 요청 시
K1876.0125X14A3-개의 스포크12514H9301818291,53 요청 시