제품 그룹
로케이팅 홀이 있는 리버시블 알루미늄 원형 그립 크랭크 그립
K0997_PB

로케이팅 홀이 있는 리버시블 알루미늄 원형 그립 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0997_PB 로케이팅 홀이 있는 리버시블 알루미늄 원형 그립 크랭크 그립 245 kB

도면

로케이팅 홀이 있는 리버시블 알루미늄 원형 그립 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K0997.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-89492213,4-100 요청 시
K0997.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-10859,52616-124 요청 시
K0997.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301425-140832815,8-153 요청 시
K0997.1417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341725-144833219,6-190 요청 시
K0997.11106천공접이식80241016M689492213,47,5100 요청 시
K0997.12126천공접이식100281220M6107,959,426167,5124 요청 시
K0997.13146천공접이식125301426M6140,583,52815,87,5153 요청 시
K0997.14176천공접이식160341726M6144,583,53219,67,5190 요청 시