제품 그룹
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
K0997

크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리:크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0997 크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식 259 kB

도면 (전체 요약)

크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K0997.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-89492213,4-100- 요청 시
K0997.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-10859,52616-124- 요청 시
K0997.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301425-140832815,8-153- 요청 시
K0997.1417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341725-144833219,6-190- 요청 시
K0997.11106천공접이식80241016M689492213,47,5100- 요청 시
K0997.12126천공접이식100281220M6107,959,426167,5124- 요청 시
K0997.13146천공접이식125301426M6140,583,52815,87,5153- 요청 시
K0997.14176천공접이식160341726M6144,583,53219,67,5190- 요청 시
K0997.2110사각 소켓크로스 보어 없음8024-16-89492213,4-10010 요청 시
K0997.2212사각 소켓크로스 보어 없음10028-20-10859,52616-12412 요청 시
K0997.2314사각 소켓크로스 보어 없음12530-25-140832815,8-15314 요청 시
K0997.2417사각 소켓크로스 보어 없음16034-25-144833219,6-19017 요청 시
K0997.21106사각 소켓접이식8024-16M689492213,47,510010 요청 시
K0997.22126사각 소켓접이식10028-20M6107,959,426167,512412 요청 시
K0997.23146사각 소켓접이식12530-26M6140,583,52815,87,515314 요청 시
K0997.24176사각 소켓접이식16034-26M6144,583,53219,67,519017 요청 시