K1996탁상 플레이트 고정 Ø30 타입 I |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 고정용 고리. 스페이서 플라스틱 PA, 강화 유리 섬유. 스틸 스크류.표면 마무리:아연 도금 고정용 고리. 스페이서 회색 RAL 7042와 유사. 아연 도금 나사.정보:외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 테이블 상판을 부착하는 데 사용됩니다.
칩 또는 멀티플렉스 보드로 만든 테이블 상판을 고정하기 위한 견고한 고정 부품. 탄력 있는 강철 클램프는 프로파일 튜브에 나사로 고정되어 있어 단단히 고정됩니다. 테이블 상판은 동봉된 나무 나사로 고정합니다.
스페이서는 탁상이 튜브형 구조의 커넥터와 같은 높이가 되도록 간격을 정확하게 맞춥니다. 그래서 모든 것이 같은 레벨에 있어야합니다.
팁: Ø30 슬라이딩 레일을 사용하여 테이블 상단과 프로파일 튜브 사이의 틈을 덮을 수 있습니다.인도 품목클램프 1개. 스페이서 1개. 아연 도금 나무 나사 6 x 25, 1개. 아연 도금 드릴링 나사 DIN 7504 형태 N - 3.9 x 16, 2개.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1996.30 | Ø30 | 예 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|