설명재질:플라스틱 PVC-U.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사.정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
단순한 화물 운송을 위한 슬라이드 마찰이 적은 내마모성 슬라이드 레일. 추가적으로 슬라이드 레일을 외피 보호장치, 충돌 방지장치 및 가이드 레일로 사용할 수 있습니다.
슬라이드 레일은 도구 없이 프로파일 튜브 Ø30에 고정됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | 길이 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2005.302 | Ø30 | 2000 | 예 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|