제품 그룹
알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I
K1976

알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).표면 마무리:인공적 에이징, 자연색 산화처리정보:무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 일반적으로 사용 가능 프로파일을 추가로 처리하지 않고 전면에 커넥터를 부착할 수 있습니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1976 알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I 186 kB

도면

알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질L

L
max.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
관성 모멘트
Torsion
cm⁴
프로파일 면
cm²
무게
약. kg/m
CAD액세서리가격주문
K1976.00300X1000Ø30100060001,291,290,860,862,441,260,34 요청 시