제품 그룹
롤러 컨베이어 스틸용 버트 커넥터 스틸
K2136

롤러 컨베이어 스틸용 버트 커넥터 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:두 개의 롤러 컨베이어 전면을 연결하는 데 사용됩니다.

롤러 컨베이어는 양쪽에서 버트 커넥터에 삽입됩니다. 롤러 컨베이어는 셀프 몰딩 나사로 제자리에 고정됩니다.
인도 품목레일 커넥터 1개.
셀프 몰딩 나사 DIN 7500 타입 C - S5 x 8 - Torx T25 4개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2136_Datasheet_31617__--ko 206 kB

도면

롤러 컨베이어 스틸용 버트 커넥터 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질표면
기본 몸체
CAD액세서리가격주문
K2136.150스틸아연 도금 요청 시