제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:롤러 트랙 프로파일: 스틸.
롤러: PP 플라스틱.
축: 스틸.
표면 마무리:롤러 트랙 프로파일: 아연 도금.
롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.
축: 아연 도금.
정보:견고하고 부드럽게 작동하는 롤러 트랙입니다. 시스템은 완전히 조립되어 있습니다. 롤러 트랙 프로파일에는 스틸 축에 장착된 플라스틱 롤러가 포함되어 있습니다. 좁은 센터 거리는 매끄럽고 문제 없는 주행을 보장합니다. 필요한 경우 시트 스틸 롤러 트랙 프로파일을 원하는 길이로 간단히 절단할 수 있습니다.

고정 및 가변 브래킷을 액세서리로 사용할 수 있습니다. 이 브래킷을 사용하면 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30 및 40 mm 피치의 프로파일 알루미늄에 직접 연결할 수 있습니다.

타입 A: 휠 플랜지 미포함.
타입 B: 휠 플랜지 포함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2135_Datasheet_31614__--ko 321 kB

도면 (전체 요약)

롤러 컨베이어 스틸

롤러 컨베이어 스틸, 타입 A

자세한 정보

도면

롤러 컨베이어 스틸, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입구성품 색상L

ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2135.120X2000A휠 플랜지 미포함회색2000아니오 요청 시
K2135.111X2000A휠 플랜지 미포함검정2000 요청 시

롤러 컨베이어 스틸, 타입 B

자세한 정보

도면

롤러 컨베이어 스틸, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입구성품 색상L

ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2135.220X2000B휠 플랜지 포함회색2000아니오 요청 시
K2135.211X2000B휠 플랜지 포함검정2000 요청 시