제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 TPE. 삽입용 스틸.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사.정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

보호 캡은 원형 튜브 및 프로파일 튜브의 전면 덮개 역할을 합니다. 통합 강철 인서트 덕분에 탄성이 있고 구멍이 뚫리지 않습니다.

일반적으로 사용 가능. 프로파일 끝의 손상, 긁힘 또는 부상으로부터 보호하고 Karakuri/LCA 적용 시 충격을 완충하거나 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2003 보호 캡 Ø30 타입 I 203 kB

도면

보호 캡 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2003.302Ø30아니오 요청 시