제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:라벨 걸이 플라스틱 PET.
클립 스틸.
표면 마무리:라벨 걸이 투명.
아연 도금된 클립.
정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 42mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.

라벨 걸이는 클립을 사용하여 간단히 부착한 다음 프로필 아래에 걸 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1999 라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명 240 kB

도면

라벨 걸이 Ø30 타입 I
투명

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질CAD액세서리가격주문
K1999.30Ø30 요청 시