제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
조립 세트 스틸.
표면 마무리:자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

표면 압력 또는 구성 요소를 프로파일 튜브에 안정적으로 부착하기 위한 것입니다.

구성 요소는 5면에서 멀티블록에 나사로 고정할 수 있습니다. 높이가 다른 2단 멀티 블록의 절반을 사용하면 부착물을 다양한 높이에 부착할 수 있습니다. 추가 부품은 원형 튜브 프로파일에 접선 방향으로 또는 5mm 거리에 조립될 수 있습니다.
인도 품목두개로 나눠진 멀티블록 1개
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2개.
아연 도금 사각 너트 DIN 557 - M6, 1개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1993 멀티블록 Ø30 타입 I 395 kB

도면

멀티블록 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1993.30Ø30 요청 시