K2140롤러 컨베이어 스틸용 마운팅 브래킷 Ø30 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:원형 튜브는 프로 파일 튜브 Ø30 위에 횡단 롤러 컨베이어 스틸을 매달고 지지하는 데 사용됩니다. 필요한 경우 마운팅 브래킷을 볼트로 고정할 수도 있습니다.인도 품목마운팅 브래킷 1개. 드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 4개.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2140.30 | 스틸 | 아연 도금 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|